Druckwandler
Model HL-Z Pressure Transducer
High Line Wet/Wet Differential Pressure Transducer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The High Line Wet/Wet Differential Pressure Model HL-Z is designed to accept extreme line pressures of up to 5000 psi.* This unique design features standard bonded foil strain gages on stainless steel. Liquid and gas differential pressures of 50 psid to 7500 psid are measured within a 0.25 % to 0.50 % full scale accuracy. Typical applications include flow measurement and laboratory testing.
Features
- Line pressure to 5000 psi
- 0.25 % accuracy
- Intrinsically safe available (2N option only) (Range dependent consult factory. Termination dependent; consult factory.)
- CE approved (Internal amp and termination dependent; consult factory.)
Potential Applications
- Flow measurement
- Laboratory testing
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden