Druckwandler
Modell DPS
Digitale Ausgangsdruckmessumformer ● 10 psi bis 10K psi oder 1 bar bis 700 bar oder 70 kPa bis 70.000 kPa ● Vollständig temperaturkompensiert und kalibriert ● Gesamtfehlerband: ±2 % FS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Drucksensormodelle der DPS-Serie sind robuste, ganzgeschweißte Geräte aus Edelstahl, die in vielen anspruchsvollen, rauen Umgebungen mit einer Vielzahl verschiedener Medien gleichbleibende Leistungen zeigen. Die Kommunikation über das CANopen®-Protokoll ermöglicht Verbindungen über längere Kabelstrecken, vereinfacht die Verfolgung jedes vernetzten Drucksensors durch die Verwendung von Seriennummern und bietet konfigurierbare Aktualisierungsraten zwischen 10 Hz und 250 Hz.
Merkmale
- Druckbereich: 10 psi bis 10.000 psi oder 1 bar bis 700 bar oder 70 kPa bis 70.000 kPa
- 300-Serie, ganzgeschweißt, aus rostfreiem Stahl und Hastelloy®
- Voll temperaturkompensiert und kalibriert
- Genauigkeit: Ͱ4: 30 psi, ±0,25 % FS oder >30 psi, ±0,1 % FS oder ±0,25 % FS
- Gesamtfehlertoleranz: ±2 % FS
- Anschlussoptionen: 5-poliger M12 und 6-poliger Bendix
- Mechanischer Schock: 100 G/11 ms
- Schutzart IP65
- CANbus mit CANopen® Protokoll
- CiA (CAN in Automation) zertifiziert
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden