Druckwandler
Modell 911FMD Mid
Mittlerer Bereich. Nass/nass, Differenzdruck. 17-4 PH Edelstahl, benetztes Material. 0,25 % FS-Genauigkeit. 50 psid bis 750 psid.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Modell 911FMD ist ein Edelstahlmessumformer für den mittleren Bereich mit benetzten Teilen aus 17-4 PH-Edelstahl und ist hermetisch abgedichtet für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen in gefährlichen Umgebungen. Diese Messumformer sind korrosions- und stoßfest sowie verpolungssicher. Der zweiadrige 4-mA- bis 20-mA-Stromausgang erlaubt lange Kabelwege mit einem hohen Abstand zwischen Signal- und Störungsgrößen.
Merkmale
- 50 psid bis 750 psid Bereich
- 4 mA bis 20 mA Zweidraht (Standard)
- 0,25 % Genauigkeit
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden