Druckwandler
Modell 811FM
Zweiadrig. Messgerät/Absolutdruckmessumformer. psig/a bis 10.000 psig/a. 4 mA bis 20 mA Ausgang. 0,25 % Genauigkeit. Echte Prüfmittelausführung hermetisch
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Modell 811FM ist ein Zweidraht-Messumformer mit geschweißten Edelstahlmembranen für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen oder korrosiven Dämpfen. Die Druckmessumformer des Modells 811FM werden aus 17-4 PH-Edelstahl als benetztes Material für Bereiche bis zu 2.000 psi oder aus 15-5 PH-Edelstahl als benetztes Material für Bereiche ab 2.000 psi hergestellt. Dieses Modell verfügt über ein hermetisch abgedichtetes Edelstahlgehäuse, das keine Justierung erfordert. Diese Messumformer sind korrosions- und stoßfest sowie verpolungssicher. Der 4-mA- bis 20-mA-Ausgang erlaubt lange Kabelwege bei einem hohen Abstand zwischen Signal- und Störungsgrößen. Ein Doppel-Rohrgewinde-Druckanschluss für einfache Trennwandmontage.
Merkmale
- Bereich von 2 psig/a bis 10.000 psig/a
- Schottmontage
- Vollverschweißt, Edelstahl, „Echtmessungs- oder Absolutwert“-Ausführung
- Explosionssicher
- 0,25 % Genauigkeit
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden