Druckwandler
Modell 434
Wing Union-Druckmessumformer. Standard-Öffnung. 0 psi bis 20.000 psi. ±0,2 % Skalenendwertgenauigkeit
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Drucksensormodelle 434/435/437 mit Wing Union/Hammer Union sind für anspruchsvolle Öl- und Gasanwendungen sowie Anregungs- und Kreislauf-Systeme konstruiert. Sie sind als ganzgeschweißte Edelstahlbaugruppe konstruiert, bei der die Sensormembran und die Wing-Union-Armatur aus einem Stück gefräst werden, wodurch dieses hermetisch dicht abschließt, so dass das Austreten von Medien im Vergleich zu mehrteiligen Armaturen auf ein Minimum reduziert wird. Die isolierte Druckmessmembran minimiert eine Nullverschiebung während des Hämmerns und eliminiert langfristige Signalverschiebungen vor Ort. Die Weco® 1502, 2002, und 2202 Wing-Union-kompatiblen Armaturen werden aus Inconel® X-750 oder optional aus dem NACE-konformen Inconel® 718 gefräst, was ihren Einsatz für abrasive und ätzende Medien erlaubt. Der von Honeywell speziell entwickelte elektrische Anschluss aus Edelstahl ermöglicht ein verbessertes druckfestes Außengehäuse. Spezielle Montageverfahren bieten eine höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeit für zuverlässige Leistungen am Einsatzort.
Mehrwert für die Kunden
- Langlebig: Die Weco® Wing-Union-kompatiblen Armaturen werden aus Inconel® X-750 oder optional aus dem NACE-konformen Inconel® 718 gefräst, was ihren Einsatz für abrasive und ätzende Medien erlaubt. Durch die optionale Schutzvorrichtung wird die elektrische Verbindung zusätzlich geschützt.
- Zuverlässig: Vollständig verschweißter Edelstahlbausatz, Stoß- und Schwingungsfestigkeiten und isolierte Druckmessmembran erhöhen die Zuverlässigkeit.
- Genau: Die Option für hohe Genauigkeit bietet eine höhere Verlässlichkeit des tatsächlich gemessenen Druckwertes, insbesondere bei kleineren Druckänderungen, sodass beim Bohrvorgang Anpassungen nach Bedarf vorgenommen werden können.
- Verfügbarkeit und Service: Weltweite Fertigung und Support ermöglichen Honeywell die schnelle Bereitstellung kundenspezifischer Produkte, damit Kunden ihre Projektfristen einhalten können.
Besondere Produktmerkmale
- Hohe oder Standard-Genauigkeit ermöglicht verschärfte Systemanforderungen und geringere Fehlertoleranzen als vergleichbare Modelle der Konkurrenz
- Die Option zur Nebenschlusskalibrierung verbessert die Konfigurierbarkeit und Flexibilität: 1-Draht-Nebenschlusskalibrierung kann mit einer einzigen Barriereanwendung erzielt werden und hilft dabei, Installationskosten zu senken
- IEC Ex Genehmigung ermöglicht den Einsatz in Gefahrenbereichen, in Asien-Pazifik und EMEA sowie durch die US-Küstenwache
- Optionaler Schutzkäfig
- Geschweißte Konstruktion
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden