/content/sps/de/de/search-results.html
    Das eCommerce-Portal ist aufgrund von laufenden Wartungsarbeiten mit eingeschränkter Funktionalität verfügbar, und einige Funktionen sind möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar. Vielen Dank für Ihre Geduld.
    LVDTs
    LVDTs

    LVDTs

    Honeywell stellt eine komplette Serie linearer variabler Differentialtransformatoren (LVDT) her. Unsere LVDTs sind in zwei Varianten erhältlich – Basis- und Hochtemperatur-LVDTs.

    Honeywell stellt eine breite Palette linearer Wegaufnehmer her. Unsere LVDTs sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen der meisten industriellen Ein- und Mehrpunkt-Messanwendungen sowie Mikroverdrängungsinstrumente in Forschungs- und wissenschaftlichen Labors erfüllen. Modelle sind mit freien ungeführten Ankern, mit unverlierbarer Federrückführung und mit unverlierbaren geführten Ankern erhältlich. Es stehen eine Nichtlinearität von 0,25 %FS und Messbereiche von ±0,1 Zoll bis ±18,5 Zoll zur Verfügung. Elektronisch bieten wir sowohl Wechselstrom- als auch Gleichstrommodelle an, um den Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Unsere LVDTs arbeiten bei Temperaturen von -50 °C [-58 °F] bis zu 125 °C [257 °F]. Unsere geschweißten Edelstahlkonstruktionen und tauchfähigen Unterwasseranschlüsse werden zu Einheiten kombiniert, die sich häufig ideal für Offshore-Bohr-, Bergbau-, Schiffs- und Wasserbauanwendungen eignen.

    LVDTs
    Refine By
    Clear