Wägezellen
Modell D
Wägezelle mit Durchgangsbohrung. Bereich von 150 g bis 30.000 lb. ±1,0 % FS-Genauigkeit. Nur Komprimierung. Rostfreier Stahl
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Donut-förmige Wägezelle des Modells D verfügt über eine glatte Durchgangsbohrung, die oft ideal für Anwendungen ist, bei denen die Laststruktur direkt durch die Zelle geführt werden muss. Diese Anwendungen sind die Messung von Schraubenkräften, Klemmkräften und die Überwachung von Überlasten. Lastbereiche von 150 Gramm bis zu 30.000 lb können mit einer maximalen Messgenauigkeit von ±1,0 % gemessen werden. Diese Modelle werden in Kompressionsanwendungen eingesetzt und sind in verschiedenen Loch- und Rahmengrößen erhältlich. Für eine optimale Leistung müssen diese Zellen zwischen Lastflächen montiert werden, die eben und parallel sind. Die Miniaturwägezelle Modell D ist so konstruiert, dass sie eine minimale Dicke aufweist.
Merkmale
- 150 g bis 30.000 lb
- Durchsteck-Design
- Flexible Konfiguration
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden