Wägezellen
X-Y-Kraft – Modell 6443
Vollständiges Zweikomponentensystem einschließlich Biegungen bietet außergewöhnliche Festigkeit der Struktur und die Minimierung des Nebensprechens zwischen den beiden Umformern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der X-Y-Kraftsensor von Honeywell ist mit zwei Dehnungsmessstreifen-Brücken versehen, die bei 90° befestigt sind und durch ein Flexursystem isoliert sind. Das vollständige Zweikomponentensystem einschließlich Biegungen ist aus einem speziell hierfür angefertigten Metallbolzen hergestellt, der für die außergewöhnliche Festigkeit der Struktur und die Minimierung des Nebensprechens zwischen den beiden Umformern sorgt.
Der einizigartige Sensor zeichnet sich durch hervorragende Linearitätseigenschaften und eine besonders langlebige Konstruktion aus. Benötigen Sie zusätzliche Modifikationen oder eine kundenspezifische AusführungX-Y Force – Modell 6443 Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.
Merkmale
- Kompakte Abmessungen
- Jeweils 0,1 % Linearität und Hysterese
- Gleichzeitige Ablesungen auf zwei Achsen
- Minimales Nebensprechen
Merkmale
- Kompakte Abmessungen
- Jeweils 0,1 % Linearität und Hysterese
- Gleichzeitige Ablesungen auf zwei Achsen
- Minimales Nebensprechen
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden