Wägezellen
Modell 13-Serie
Subminiatur-Druckkraft-Wägezellen. Kapazitäten von 150 g bis 1.000 lb. ±0,8 % Genauigkeit des Gesamtbereichs. Edelstahl, Einzelmembrandesign
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Modell 13 Subminiatur-Wägezelle (reine Komprimierung) ist für die Messung in Wägebereichen von 150 g bis 1.000 lbs bestimmt. Mit ihren Subminiatur-Abmessungen mit einem Durchmesser von 0,38 in bis 0,75 in und einer Höhe von 0,13 in bis 0,25 in können diese Einheiten leicht in Systeme mit begrenztem Platz integriert werden. Das Modell 13 vereinigt Hochfrequenzen und eine geringe Biegung, um eine Kombination aus Nichtlinearität und Hysterese von 0,25 % bis 0,5 % des Gesamtbereichs zu erreichen. Die Verkabelung der Wägezelle für die Temperaturkompensation enthält ein Balance-Modul, das nicht entfernt werden sollte.
Merkmale
- 150 g bis 1.000 lb
- 0,7 % Genauigkeit
- mV/V-Ausgang
- Subminiatur-Design
- Einzelmembran-Design
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden