Verstärker
UV-Serie
Dehnungsmessstreifenverstärker. ±5 VDC-Dreidrahtausgang. Programmierbare Verstärkungseinstellungen. Breiter Anpassungsbereich auf der Null
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Verstärkermodell UV bietet eine stark regulierte Brückenerregungsspannung für den Aufnehmer und wandelt das Millivolt-Signal des Aufnehmers in ein ±5 VDC-Signal um. Der Universal Inline verfügt über zwei wählbare Erregungsspannungen, programmierbare Verstärkungseinstellungen, einen großen Einstellbereich auf der Null und ein gepuffertes festes Nebenschlusskalibrierungsrelais für eine schnelle Kalibrierung.
Merkmale
- Dehnungsmessstreifensensorverstärker
- ±5 VDC-Dreidrahtausgang
- 3 V oder 5 V Erregungsspannungen bei 70 mA
- Versorgungsspannung 11 VDC bis 28 VDC
- NEMA 4 Gehäuse
- Erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis in Umgebungen mit starkem Rauschen
- Auswirkungen von Spannungsabfällen bei Erregungsquellen werden vermieden
- Signale können von niedrigen Impedanz-Quellen aus ans Datensystem gesendet werden
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden