Beschleunigungsmesser
Temperatur und Schwingung - Modell MAT53-Serie
Mehrzweck-Beschleunigungssensoren. 2 Hz bis 10 kHz. Temperatur- (in Strom) und Vibrationsausgaben (in mV)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Serie MAT53 der piezoelektrischen Beschleunigungssensoren des -Modells mit integrierten Temperatursensoren ist für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt: Dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Bei diesen Anwendungen müssen die Temperatur und die Geschwindigkeitsschwingung gleichzeitig gemessen werden. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms für die Geschwindigkeitsschwingung in Kombination mit dem Stromausgang für den Temperaturausgang wird die Möglichkeit bereitgestellt, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, sodass preiswerte Kabelwege verlegt werden können, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Sensoren bestehen aus nicht magnetischem Edelstahl mit einer sehr geringen Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Feldern und einem abgedichteten Gehäuse für präzise und zuverlässige Datenausgaben. In unterschiedlichen Konfigurationen und mit verschiedenen Optionen erhältlich, zu denen ein Stecker oder ein integriertes, bewehrtes Edelstahl-Kabel gehört. Es kann mit verschiedenen dynamischen Bereichen ausgeliefert werden, damit es den erwarteten Temperatur- und Schwingungsniveaus entspricht.
Merkmale
- Dualausgang für Temperatur und Schwingung
- Nutzbarer Frequenzbereich 2 Hz bis 10 kHz
- IEPE-Ausgang
- Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel
- Strom-O/P für Temperatur
- PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
- Bewehrtes Edelstahl-Kabel oder dreipolige, elektrische Optionen
Andere
- Amplitudenlinearität
- Mehr als 1 % Linearität
- Vorspannung
- 12 Vdc
- Versorgungsspannung
- 18 V bis 30 V
- Versiegelung
- IP67/NEMA 4
- UNSPSC-Warenklassifikationscode
- Beschleunigungssensoren
- UNSPSC-Code
- 41113639
- Temperaturempfindlichkeit
- 10 mV/°F
- Temperatur (Betrieb)
- -12 °C bis 138 °C [-10 °F bis 280 °F]
- Stecker
- Oberer Abgang
- Serienname
- MAT53
- Resonanz der Sockelmontage
- 18 Hz
- Querempfindlichkeit
- Kleiner als 5 %
- Produkt
- 060-J612-01
- Passender Stecker
- MH008
- Material
- Rostfreier Stahl
- Kabellänge
- 4,9 m [16 ft]
- Kabel
- PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
- Isolierung
- Basisisolierung
- Gewicht
- 0,11 kg [3,85 oz]
- Gerätemaße
- 24,892 mm A/F x 38,1 mm L [0,98 in A/F x 1,5 in L]
- Frequenzbereich
- 2 Hz bis 5 kHz ±5 %
- Empfindlichkeit
- 100 mV/G ±10 %
- Elektrische Anschlüsse
- 5 m integriertes PVC-Kabel mit 4 Kernen und Ummantelung aus rostfreiem Stahl
- Electrical Noise (Elektrische Störung)
- 0,3 mG max.
- Eingang
- Konstantstrom
- Dynamikbereich
- ±80 G
- Bestellcode
- AG931GH,17B
- Bereich
- 100 mV/G
- Anziehmoment
- 8 Nm [6 ft-lb]
Andere
- Amplitudenlinearität
- Mehr als 1 % Linearität
- Vorspannung
- 12 Vdc
- Versorgungsspannung
- 18 V bis 30 V
- Versiegelung
- IP67/NEMA 4
- UNSPSC-Warenklassifikationscode
- Beschleunigungssensoren
- UNSPSC-Code
- 41113639
- Temperaturempfindlichkeit
- 10 mV/°F
- Temperatur (Betrieb)
- -12 °C bis 138 °C [-10 °F bis 280 °F]
- Stecker
- Oberer Abgang
- Serienname
- MAT53
- Resonanz der Sockelmontage
- 18 Hz
- Querempfindlichkeit
- Kleiner als 5 %
- Produkt
- 060-J612-01
- Passender Stecker
- MH008
- Material
- Rostfreier Stahl
- Kabellänge
- 4,9 m [16 ft]
- Kabel
- PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
- Isolierung
- Basisisolierung
- Gewicht
- 0,11 kg [3,85 oz]
- Gerätemaße
- 24,892 mm A/F x 38,1 mm L [0,98 in A/F x 1,5 in L]
- Frequenzbereich
- 2 Hz bis 5 kHz ±5 %
- Empfindlichkeit
- 100 mV/G ±10 %
- Elektrische Anschlüsse
- 5 m integriertes PVC-Kabel mit 4 Kernen und Ummantelung aus rostfreiem Stahl
- Electrical Noise (Elektrische Störung)
- 0,3 mG max.
- Eingang
- Konstantstrom
- Dynamikbereich
- ±80 G
- Bestellcode
- AG931GH,17B
- Bereich
- 100 mV/G
- Anziehmoment
- 8 Nm [6 ft-lb]
- Amplitudenlinearität : Mehr als 1 % Linearität
- Vorspannung : 12 Vdc
- Versorgungsspannung : 18 V bis 30 V
- Versiegelung : IP67/NEMA 4
- UNSPSC-Warenklassifikationscode : Beschleunigungssensoren
- UNSPSC-Code : 41113639
- Temperaturempfindlichkeit : 10 mV/°F
- Temperatur (Betrieb) : -12 °C bis 138 °C [-10 °F bis 280 °F]
- Stecker : Oberer Abgang
- Serienname : MAT53
- Resonanz der Sockelmontage : 18 Hz
- Querempfindlichkeit : Kleiner als 5 %
- Produkt : 060-J612-01
- Passender Stecker : MH008
- Material : Rostfreier Stahl
- Kabellänge : 4,9 m [16 ft]
- Kabel : PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
- Isolierung : Basisisolierung
- Gewicht : 0,11 kg [3,85 oz]
- Gerätemaße : 24,892 mm A/F x 38,1 mm L [0,98 in A/F x 1,5 in L]
- Frequenzbereich : 2 Hz bis 5 kHz ±5 %
- Empfindlichkeit : 100 mV/G ±10 %
- Elektrische Anschlüsse : 5 m integriertes PVC-Kabel mit 4 Kernen und Ummantelung aus rostfreiem Stahl
- Electrical Noise (Elektrische Störung) : 0,3 mG max.
- Eingang : Konstantstrom
- Dynamikbereich : ±80 G
- Bestellcode : AG931GH,17B
- Bereich : 100 mV/G
- Anziehmoment : 8 Nm [6 ft-lb]
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Broschüre
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden