Versiegelte Schalter
XE-Serie
7 A AC und DC. Große Auswahl an Hilfsbetätigern, Betriebskräften und Anschlüssen. 4,8 mm mittlere Montage. MIL-PRF-8805 und UL-Zertifizierung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell SE und XE abgedichtete Miniatur-Basisschalter wurden für eine präzise und zuverlässige Positionsanzeige kritischer Anwendungen an Flugzeugen und Militärsystemen entwickelt. Die Anwendungen reichen von militärischen und kommerziellen Flugzeugen und Hubschraubern bis zu militärischen Landfahrzeugen (Raupen- und Radfahrzeugen). Diese Schalter eignen sich auch für andere kommerzielle und Industrieanwendungen, in denen eine gewisse umgebungsfeste Abdichtung erforderlich ist.
Die umgebungsfest abgedichtete SE-Serie ist für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, bei denen Wasser und/oder Partikelverunreinigungen zusammen mit einem großen Temperaturbereich auftreten können. The SE Series incorporates the Honeywell time-proven MICRO SWITCH SM Series electromechanical switches in the SE housing.
Die umgebungsfest abgedichteten Miniaturschalter der XE-Serie ähneln der SE-Serie, haben jedoch eine kleinere Gehäusegröße und verwenden den elektromechanischen Subminiaturschalter MICRO SWITCH SX von Honeywell. In addition, select Honeywell XE switches are MIL-PRF-8805 qualified satisfying the requirements where a military qualified or compliant switch is required.
To add to the versatility of the SE and XE family of products, CSA and UL certified products are available where the application is not aerospace or military related.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Katalog
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden