Versiegelte Schalter
HM-Serie
Bis zu 4 A AC (400 Hz) und DC. SPDT. Vielfalt an Hilfsbetätigungen und Abschlüssen. 9,5 mm Zentren seitlich montieren. MIL-PRF-8805 und UL-Zertifizierung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywells HM hermetisch abgedichteten Miniatur-Basisschalter wurden für eine Reihe kommerzieller und militärischer Flugzeuge sowie für Ausrüstung für den Weltraum (Anforderungen an hohe Höhe) entworfen. Diese hermetisch abgedichteten Miniatur-Schalter kommen in einer Reihe anderer Anwendungen vor, wie militärische Landfahrzeuge, Marine-Umgebungen und andere anspruchsvolle Industrieumgebungen. Die Schalter sind als ein MIL-PRF-8805-zugelassener Schalter erhältlich. Ausgewählte HM-Schalter sind mit UL-508-Zulassung für industrielle oder Bodentransportanwendungen verfügbar. Das MICRO SWITCH HM hermetisch abgedichtete Schalterdesign umfasst eine Glas-Metall- und Metall-Metall-Abdichtung mit mehr als 50.Jahren Haltbarkeit in den verschiedensten Anwendungen.
Die hermetisch abgedichteten HM-Basisschalter eignen sich ideal, wenn eine Symbol-5-Abdichtung für striktere Anwendungen vorausgesetzt wird, einschließlich weiter Temperaturbereiche von -184.°C bis 260.°C [-300.°F bis 500.°F]. Mit einem Edelstahlgehäuse und hermetischer Abdichtung entworfen, eignen sich die HM-Schalter für Anwendungen, in denen Staub, Wasser oder andere partikelförmige Verunreinigungen und korrosive Gase vorkommen können.
Der HM-Basisschalter bietet Vielseitigkeit mit gegabelten Goldkontakten zur zuverlässigen Steuerung von Lasten mit geringer Energie (mA und mV) oder Silberkontakten zum Schalten von Lasten im Leistungsbetrieb bei 30.VDC oder 115.VAC, 400.Hz. Der elektrische Anschluss an den Schalter erfolgt über einzelne Drahtleitungen, Durchgangslöcher oder Lötpfosten, was die Vielseitigkeit des HM-Schalters erhöht.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Katalog
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden