Druckschalter
AML-Serie
20,5 mm x 30,5 mm Bedienfeldbereich. Schnapp-, Anschlussleisten, Matrizen-, Leiterplatten- oder Unterbaufeldanschluss. Glühlampen, LED, Leuchtstoffröhren. Bis zu 10 A. UL, CSA-Zulassungen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywells Schalter der MICRO SWITCH AML-Serie bieten eine Auswahl an fünf Legendengrößen, vier Tastenhöhen, Vollbild oder geteilte Anzeige sowie Beleuchtung durch Glühlampen, LEDs oder Leuchtstoffröhren. Nimmt verschiedene Funktionen auf und unterstützt die Effizienz des Bedieners. Alle Anschlüsse in der gleichen geringen Tiefe (43,1 mm [1,7 Zoll]) für eine handliche Verdrahtung oder Leiterplattenanschlüsse.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
Schaltung/Betriebsverhalten
Andere
Produktbild
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden