Druckschalter
MH-Serie
40 psi bis 500 psi, Werkseitig oder vor Ort einstellbar. Goldkontakte. Leicht konfigurierbar. Zahlreiche Anschlüsse und Verbindungen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Honeywell MH-Serie der Druckschalter besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie bieten die folgenden Spezifikationen:
- Schaltpunktbereich für Druckschalter: 3,5.psi bis 4.500.psi
- Prüfdruck: von 500.psi bis 10.000.psi
- Berstdruck: von 1250.psi bis 20.000.psi
- Lebensdauer von bis zu 2.Millionen Schaltzyklen
- Dichtheitsklasse IP67
- Betriebstemperatur: -40.°C bis 120.°C [-40.°F bis 248.°F]
- Hysterese-Option
- Mehr als 15 Druckanschlussoptionen und mehr als 30 elektrische Anschlüsse
- Optionen aus plattiertem Stahl, Messing oder Edelstahl
- Schaltpunktgenauigkeit bis zu ±2.%
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden