Druckschalter
LE-Serie
3,5 psi bis 150 psi. werkseitig eingestellt und vor Ort justierbar. Goldkontakte. 500 psi beständig. Konfigurierbar. Option Smart-Diagnose-Technologie. Viele Anschlüsse und Konditionen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Honeywell LE-Serie der Druckschalter besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen druckgesteuerten elektromechanischen Ein-/Ausschaltern. Sie bieten die folgenden Spezifikationen:
- 3,5.psi bis 150.psi Sollwertbereich (Werkseinstellung oder vor Ort einstellbar)
- Goldkontakte
- 500.psi Prüfdruck
- 1.Million Schaltzyklen
- Option zur Smart-Diagnose-Technologie
- SPDT, SPST-NO/NC
- Einfach konfigurierbar
- Zahlreiche Anschlüsse und Stecker
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden