Endschalter
SZL-WL-Serie
Montage gemäß EN50041. Metallgehäuse. IP67-Dichtung. 30 mm x 60 mm Montagezentren. UL/CE/CSA-Genehmigungen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH-Universalendschalter der Serie SZL-WL sind kostengünstige Schalter, die in einer großen Vielfalt an Anwendungen zum Einsatz kommen: von Mehrzweck-Förderbändern bis hin zu Schwerlastmaschinen. Die robusten und zuverlässigen Schalter der SZL-WL-Serie wurden speziell für den weltweiten Einsatz entwickelt und werden durch die umfangreiche Erfahrung von Honeywell in der Versorgung von Branchen auf der ganzen Welt unterstützt.
Hochwertige Produkte in Kombination mit Honeywells globalen Vertriebs- und Dienstleistungsressourcen machen die SZL-WL-Serie zur intelligenten Wahl für Branchen, die Werksausfallzeiten minimieren und die allgemeinen Wartungskosten senken wollen.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden