Endschalter
GLL-Serie
Min-Din EN50047 mounting. Kunststoffgehäuse. Integrierter Betätiger. IP66-Dichtung. 20 mm bis 22 mm Montage. cULus/CE/CCC-Genehmigungen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das doppelt isolierte Kompaktgehäuse der Honeywell MICRO SWITCH Endschalter der GLL-Serie entspricht EN500047 und ist ideal für GLL-Schalter, die in engen Räumen befestigt werden müssen. Diese Produkte verfügen auch über Ruhekontakt-Steuerkreise mit direkter Betätigung.
Die MICRO SWITCH GLL-Serie ist in einer großen Auswahl an Betätigern verfügbar, die für OEM-Anwendungen benötigt werden. Die GLL-Schalter entsprechen dem IEC-Standard und können weltweit eingesetzt werden, da sie auch weltweit akzeptierte Montagestandards erfüllen.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden