Endschalter
GLE-Serie
Min-Din EN50047 kompatible Befestigung. Metallgehäuse. IP66-Dichtung. Montagebohrungen von 20 bis 22 mm/40 bis 42 mm. Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywells Produktfamilie der MICRO SWITCH GLS Miniatur-Grenzschalter bietet eine große Auswahl an Produkten für globale Lösungen. Diese haltbaren und zuverlässigen Grenzschalter sind für viele industrietechnische, landwirtschaftliche und Transportanwendungen sowie sonstige Anwendungen geeignet, die einen umgebungsfest abgedichteten (IP und NEMA) Schalter erfordern.
Das Kompaktgehäuse ist häufig ideal für Anlagen, die in engen Räumen befestigt werden müssen. Das umfangreiche Produktangebot ist in drei verschiedenen Gehäusearten verfügbar: Metallgehäuse (GLC), Kunststoffgehäuse (GLD), oder drei Metallrohroptionen (GLE) zur Montage gemäß EN50047.
Ein umfangreiches Angebot an Betätigern, Kontaktblöcken und Rohr-/Verbindungsoptionen ergänzt das Produktangebot. In der heutigen anspruchsvollen Zeit der Steuerungen auf Logik-Ebene werden elektromechanische Schalter häufig zur direkten Kommunikation mit PLCs und anderen Geräten der logischen Ebene eingesetzt Logikebenen-Geräte. GLS-Grenzschalter bieten eine Option für vergoldete Kontakte für den Standard-Schalter. Diese Option erhöht die Zuverlässigkeit des Schalters für Anwendungen auf Logik-Ebene.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Zertifikat
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden