Endschalter
EX-Serie
UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. NEMA 1. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH EX-Schalter sind mit den kleinsten UL-zertifizierten Gehäusen zur Verwendung in Ex-Bereichen ausgestattet. Der Schalterhohlraum der EX-Serie ist zum Abkühlen sich expandierender Gase unter die Zündtemperatur der umgebenden explosionsfähigen Atmosphäre vorgesehen.
Die EX-Serie ist für Schaltungen von bis zu 20.A in der Lage und bietet ausreichend Verkabelungsplatz für eine einfache Installation. Einfache und doppelte Kabeleinführungen verfügbar. Doppelte Kabeleinführungen erlauben das Durchführen der Verkabelung mehrerer Schalter. Die EX-Serie kann von jeder der vier Seiten des Schalters montiert werden.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Regulatorische Informationen
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
Fallstudie
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden