Endschalter
CX-Serie
UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH CX-Schalter wurden für den spezifischen Einsatz im Freien in explosionsgefährdeten Atmosphären entwickelt. Die Gehäuse sind so konstruiert, dass sie dem Druck einer inneren Explosion standhalten. Flammenpfade kühlen das explodierte Gas unter die niedrigste sichere Betriebstemperatur des umgebenden Gases herunter.
MICRO SWITCH 80CX-Schalter verfügen über robuste Gehäuse aus Bronze, die widerstandsfähig gegenüber Salzwasser und anderen korrosiven Umgebungen sind. Sie entsprechen der Anforderung von NEMA 4X hinsichtlich des Schutzes vor Korrosion und zusätzlich den auch von anderen CX-Schaltern erfüllten NEMA-Normen für Gehäuse.
Dank O-Ringen sind die Gehäuse regengeschützt, diese befinden sich jedoch außerhalb der erforderlichen Flammenpfade, um die Anforderungen an die Explosionssicherheit zu erfüllen. Sofern bei der Bestellung nicht anders angegeben, werden alle Basisschalter im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn betrieben. Der Betätigungsmechanismus kann am Standort nur auf den Betrieb im oder entgegen den Uhrzeigersinn eingestellt werden. Hierfür ist kein Werkzeug erforderlich.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Regulatorische Informationen
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden