Endschalter
BX-Serie
EAC. UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. KOSHA. NEPSI. IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die MICRO SWITCH BX/BX2-Serien wurden für Anwendungen in gefährlichen oder explosiven Umgebungen nahezu überall auf der Welt entwickelt, in denen robuste, haltbare Schalter erforderlich sind. Um die Anforderungen für explosionssichere Schalter zu erfüllen, wird der Flammenpfad innerhalb des Schaltergehäuses so konzipiert, dass entweichende Heißgase und Rauch, die zu einer Explosion außerhalb des Schalters führen könnten, zurückgehalten und gekühlt werden.
Ungeachtet des Design-, Produktions- oder Installationsorts der Ausrüstung oder Maschinen besitzen die Produkte der BX- und BX2-Serien den Deckungsschutz unserer globalen Zertifizierungsstellen. Honeywell bietet zwei Versionen des Schalters der BX-Serie an: Die Standard BX-Serie verfügt über ein Aluminiumgehäuse, während die BX2-Serie mit einem 316L-Edelstahlgehäuse ausgestattet ist.
Das Edelstahlgehäuse sorgt für zusätzliche Korrosionsbeständigkeiten bei Kontakt mit aggressiven, ätzenden Mitteln sowie häufig in Chemikalienverarbeitungsanlagen, offshore und in Küstennähe sowie in anderen Gefahrenbereichen vorkommenden Chemikalien. Beide Produkte sind für Freiluftanwendung gegen Feuchtigkeit abgedichtet und zur Verwendung in Umgebungen mit Gas, Staub und Explosionsgefährdung entwickelt. Alle Betriebsköpfe der BX/BX2-Serien können vor Ort in Schritten von 90° eingestellt werden.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Regulatorische Informationen
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden