Grundlegende Schalter
ZX-Serie
SPDT. Bis zu 3 A AC und DC 0,2 A DC (UL, cUL, ENEC, CQC). Eine Vielzahl von Betätigern, Kräften, Anschlüssen, Kontakten. 6,5 mm Mittelpunkt Seitenmontage
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die ZX-Serie ist zugelassen für die Steuerung elektrischer Lasten von Logik-Ebene/computerbasierten Schaltkreisen bis hin zu beschränkten Netzlastschaltungen (bis zu 3.A/125.VAC). Das Gehäuse der ZX-Serie der Subminiatur-Schalter ist entweder mit lötbaren Anschlüssen oder mit einer Reihe unterschiedlicher Anschlüsse für Leiterplattenstile verfügbar, um die Anforderungen an elektrische Verbindungen zu erfüllen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden