Grundlegende Schalter
ZD-Serie
Bis zu 3 A AC und DC (UL, cUL, ENEC, CQC). Große Auswahl an Betätigern, Kräften und Anschlüssen. Befestigungen umfassen 9,5 mm Mitten- und integrale Stifte
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die MICRO SWITCH ZD-Serie von Honeywell ist ein abgedichteter Subminiatur-Schnappschalter. Trotz der kleinen Größe ist die ZD-Serie zur Steuerung von elektrischen Lasten von Logik-Ebene (niedriger Strom, niedrige Spannung) bis hin zu begrenzten Netzlastschaltungen (bis zu 3.A/125.Vac) zugelassen.
In Kombination mit integrierten Anschlussdrähten ist der Schalter gemäß IP67 abgedichtet und eignet sich für Anwendungen, bei denen der Schalter Flüssigkeiten oder bestimmten Verunreinigungen in der Umgebung ausgesetzt wäre.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden