Grundlegende Schalter
WW-Serie
Snap-in-Befestigung. Langsam auslösendes DB-Kontaktdesign. UL, CSA. Kontakte mit bis zu 16 A Nennstrom. Kontakte bis zu 3 verfügbar
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Schaltmechanismus der WW-Serie ist nicht schnappend und verfügt über doppelt unterbrechende Schaltkontakte. Es sind Ausführungen mit einem, zwei oder drei Schaltkreisen erhältlich. Die Einheit mit drei Schaltkreisen verfügt über zwei Pole. Bei einem Schalter mit drei Schaltkreisen ist der Schaltkreis Nr..2 im unbetätigten Betrieb (siehe Zeichnung) geschlossen und die Schaltkreise Nr..1 und Nr..3 sind geöffnet. Wenn der Stift eingedrückt wird, öffnet sich Schaltkreis Nr..2 und die Schaltkreise Nr..1 und Nr..3 sind geschlossen.
Der Schalter ist zweipolig, da er zwei separate Schaltkreise (Nr..1 und Nr..3) schließt und öffnet. Wenn der Stößel losgelassen wird, öffnen sich die Schaltkreise Nr..1 und Nr..3 und Schaltkreis Nr..2 wird geschlossen.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Katalog
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden