Geschwindigkeitssensoren
SNDH-T-Serie
Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang. Versorgungsspannung 4,5 VDC bis 18 VDC. 1 Hz bis 15 kHz Betriebsfrequenz
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Bei der SNDH-T-Serie handelt es sich um einen doppelten Hall-Effekt-Sensor, der Drehzahl- und Richtungsinformationen mithilfe eines phasenverschobenen Ausgangs bietet, dessen Signale um 90.Grad phasenverschoben sind. Die Zielrichtung wird durch die voraus-/nacheilende Phasenverschiebung des Ausgangs ermittelt.
Dieses Produkt wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen höchste Auflösung über große Frequenzbereiche zwischen 1.Hz und 15.kHz und große Luftspalte erforderlich sind. BiCMOS (bipolarer komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter, Bipolar Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) Hall-Effekt-Technologie mit fortschrittlicher digitaler Signalverarbeitung zur dynamischen Offset-Auslöschung, bietet verbesserte Luftspaltleistung und Phasenverschiebungsgenauigkeit unter den meisten Bedingungen.
Patentiertes (angemeldet) Gehäuse mit integriertem Schaltkreis bietet Toleranzen bei der Ausgangsphasenverschiebung mit einer erhöhten Genauigkeit. Robustes Gehäuse für den Einsatz im Fahrzeugbau unter der Motorhaube, geeignet für die meisten Umgebungsbedingungen sowie EMI-gehärtet. Mehrere Steckeroptionen, einschließlich Kabelstrang und integrierte Steckerausführungen mit AMP Superseal- oder AMP Jr. Timer-Steckern, verfügbar. Gehäusedesign mit O-Ring für Druckanwendungen und festem Montageflansch.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
CAD Modell
Broschüre
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden