Packaged Pressure
PX3-Serie
Verstärkt. ±1 %FSS Typ. TEB. Absolut, relativ (abgedichtet). Messing C36.000. 1 bar bis 50 bar - 15 psi bis 700 psi
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Schwerlast-Druckmessumformer der PX3-Serie von Honeywell verwenden piezoresistive Sensortechnologie mit Application-Specific-Integrated-Circuit(ASIC)-Signalbearbeitung in Messinggehäusen und mit elektrischen Verbindungen über Metri-Pack.150, DIN-Anschlüsse oder einen Kabelbaum. Die PX3-Serie ist kalibriert und temperaturkompensiert von -40.°C bis 125.°C [-40.°F bis 257.°F].
Die PX3-Serie ist in zwei Druckbereichen erhältlich:
- 1.bar bis 50.bar
- 15.psi bis 700.psi
Mehrwert für die Kunden
- Gesamtzufallsstreubereich (Total Error Band (TEB)) ±1,0.%FSS von -20.°C bis 85.°C: Gibt die tatsächliche Messleistung des Sensors über den angegebenen Temperaturbereich an: geringe Fehler fördern die Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit des Systems.
- Höherer Isolierwiderstand und höhere Durchschlagfestigkeit: Schützt den Anwender und den Sensor in Überspannungssituationen und gewährleistet, dass das Gerät den einschlägigen Industrienormen entspricht.
- Höhere EMI-Leistung: Arbeitet zuverlässiger in Gegenwart von elektro-magnetischen Feldern, wie z..B. in der Nähe von Sendesignalen, HF-Kommunikation und elektrischen Geräten.
- Höhere äußere Gefrier-/Taufestigkeit: Übersteht Frosteinwirkung, wie sie in Kühlanlagen häufig auftritt.
- Geringer Stromverbrauch: Hilft, die Energiekosten zu senken, und verbessert die Produktlebensdauer bei Verwendung in batteriebetriebenen Systemen,
- Medienkompatibilität: Gängige Fluorkohlenwasserstoff(FKW)-Kühlmittel (R410A und R134A), Kühlmittel der nächsten Generation mit geringem Klimaerwärmungspotenzial (R448A/Solstice® N40), R32 und R1234ZE, Motorenöl, Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, Bremsflüssigkeiten (DOT3) und trockene Luft. Zu Ammoniak und sonstigen ätzenden Medien siehe die Serie SPT von Honeywell.
Differenzierung
- Optionaler Diagnosemodus: Nützlich in Anwendungen, in denen die Sensorfunktionalität und der Wissensbedarf über interne oder externe Fehlermodi wesentlich sind.
- Hohe Wertschöpfung für den Kunden: Mehrere mögliche Konfigurationen sorgen für Anwendungsflexibilität in Einsätzen ohne Vorleistungen für NRE oder Werkzeuge.
- Langlebig: Bietet die erforderlichen robusten Umgebungsspezifikationen, einschl. Isolierwiderstand und Durchschlagfestigkeit, externe Gefrier-Tau-Festigkeit und EMI-Leistung.
- Der 4.mA bis 20.mA-Ausgang ist temperaturkompensiert bis 125.°C.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden