Board Mount Pressure Unamplifed
TruStability™ TSC-Serie
Kompensiert. Niederdruck. Differenzmessgerät. mV-Ausgang. Flüssigmedien. Genauigkeit: ±0,25 % FSS BFSL
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Druckbereiche
- ±60.mbar bis ±10.bar - ±6.kPa bis ±1.MPa - ±1.psi bis ±150.psi
Bei der TruStability®-TSC-Serie von Honeywell handelt es sich um einen piezoresistiven Silizium-Drucksensor mit ratiometrischem Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich.
- Temperaturkompensiert und nicht verstärkt
- Die Temperaturkompensation ermöglicht eine einfachere Integration des Sensors in ein System, da eine Kalibrierung der Übertemperatur des Systems nicht mehr erforderlich ist. Zudem bestehen nur minimale Abweichungen zwischen den Geräten.
- Der kompensierte Temperaturbereich liegt bei 0 °C bis 85 °C [-32 °F bis 185 °F]
- Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Eignet sich für die Messung von Differenzial- oder Überdrücken
Mit der Differenzialdruckkonfiguration können Druckmessungen zwischen beiden Druckanschlüssen durchgeführt werden. Die Überdruckausführung besitzt als Referenzwert den Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält.
Die Sensoren der TSC-Serie sind für den Einsatz mit nicht korrodierenden, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft gedacht. Anschluss 1 kann ebenfalls für nicht korrodierende, nichtionische Fluide bei Sensoren verwendet werden, die über eine Nennleistung von mehr als 60.mbar verfügen. - 6.kPa - 1.psi.
Mit der TSC-Serie erhalten Sie verschiedene Gehäusestile und Bestückungsoptionen, damit Gerätehersteller diese leichter in ihre Produkte integrieren können. Diese Sensoren ermöglichen eine unendliche Auflösung des Drucksignals. Zudem wird der Frequenzgang in der Regel nur durch das System des Anwenders begrenzt.
Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001.entwickelt und hergestellt.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden