Board Mount Pressure Amplified
TruStability™ RSC-Serie
Kompensiert. As low as ±0,25 %FSS TEB. Extrem niedrig (differenziert, Manometerdruck), niedrig (absolut diff. Manometerdruck). 24-Bit Digitaler SPI-kompatibler Ausgang. DIP, SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Druckbereiche
- ±1,6.mbar bis ±10.bar - ±160.Pa bis ±1.kPa - ±0,5 inH20 to ±150.psi
Bei der TruStability™ RSC-Serie handelt es sich um piezo-resistive Silizium-Drucksensoren mit Digitalausgang zum Auslesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich. Vollständig kalibriert und temperaturkompensiert für Sensor-Offset, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität kalibriert und temperaturkompensiert: mithilfe eines 24-Bit Analog-Digital-Wandlers mit integriertem EEPROM.
Druckdaten können bei Raten zwischen 20 und 2000 Proben pro Sekunde über eine SPI-Schnittstelle erfasst werden. Er ist für die Verwendung mit nicht-korrosiven, nichtionischen Gasen, wie Luft und anderen Trockengasen. Entworfen und gefertigt gemäß ISO 9001 Normen und REACH- sowie RoHS-konform.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden