Board Mount Pressure Amplified
TruStability™ HSC-Serie
Kompensiert. ±1 % FSS bis ±3 % FSS TEB. Extrem niedrig (differenziert, Messgerät), niedrig (absolut, diff. Messgerät). Digital- oder Analogausgang. DIP, SIP, SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Druckbereiche
- ±1,6.mbar bis ±10.bar - ±160.Pa bis ±1.kPa - ±0,5 inH20 to ±150.psi
Bei der HSC-Serie (High-accuracy Silicon Ceramic) handelt es sich um einen piezoresistiven Silizium-Drucksensor mit Digital- oder Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich. Die HSC-Serie ist vollständig kalibriert und gleicht Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (ASIC) aus. Kalibrierte Druckausgabewerte werden bei ca. 1.kHz für analoge Ausgänge und 2.kHz für digitale Ausgänge aktualisiert.
Die HSC-Serie wird über den Temperaturbereich von 0.°C bis 50.°C [32.°F bis 122.°F] kalibriert. Der Sensor wird für den Betrieb von einem Netzteil mit 3,3.VDC oder 5,0.VDC gespeist
Diese Sensoren eignen sich für die Messung von Absolut-, Über- oder Differentialdrücken. Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Die Überdruckausführung besitzt als Referenzwert den Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält. Mit der Differentialdruckkonfiguration können Druckmessungen zwischen beiden Druckanschlüssen durchgeführt werden.
Die TruStability®-Drucksensoren sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Gasen wie Luft und sonstigen trockenen Gasen vorgesehen. Mit zusätzlichen erhältlichen Optionen wird die Leistung dieser Sensoren auf nicht korrosive, nichtionische Flüssigkeiten für Druckbereiche über 40.mbar - 4.kPa - 20 inH2O erweitert.
Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden