Näherungssensoren
Dual-Parallel-Luft- und Raumfahrt-LVDTs
Dual-paralleler Luft- und Raumfahrt-LVDT. 8,89 mm bis 35,56 mm (0,35 Zoll bis 1,4 Zoll) Hub. 1 Million Stunden min. MTBF. 17-4 Edelstahlgehäuse
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Honeywell Dual-Parallel-Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformator stellt ein prävalidiertes Plattform-Konzept dar, das eine breite Vielfalt von Konfigurationen und Anwendungen sicherstellt, die angepasst werden können. Die Rig-Punkt-Position stellt von der Notwendigkeit von „Shims“ während der Installation frei. Mit globalem Ingenieurswissen und Expertenerfahrung mit der Anwendung können sich Kunden „mit globalem Fußabdruck“ sicher sein, dass es lokale Unterstützung für neue Anwendungen und die Fehlersuche gibt.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden