Magnetische Positionssensoren
RTY Dual Output Series
The RTY Dual Output Series Hall-Effect Rotary Position Sensors provide safety redundancy and non-contact sensing in a rugged, durable package for harsh environments. Applications include transportation, industrial, marine, and military.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This next generation product provides a dual output signal for applications requiring safety redundancy.
With a rugged, durable housing and ingress protection of up to IP69K, the RTY Dual Output Hall Effect sensor can meet the demands of extreme transportation environments.
Connection is achieved via the ampseal 6-pin connection terminal and provides reverse polarity protection.
Ordering options include standard angle limits from 50 degrees to 360 degrees (can be customized), inverted or positive slope output, and lever or bare shaft mechanical connection.
APPLICATIONS
Transportation: Position and Movement Detection, Air Suspension, Linkage Position, Operator Control
Industrial: Valve Control, HVAC Damper Control, Irrigation Equipment Pivot Control
Marine: Rudder Position, Engine Tilt and Trim, Throttle Position
Military: Chassis Suspension Systems Height
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Installationsanweisung
Anwendungshinweis
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden