Magnetische Positionssensoren
RTP Serie
Kontaktfreier magnetisch integrierter Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die rotatorischen Hall-Effekt-Positionssensoren der RTP-Serie ermöglichen berührungsloses Messen bei rauen Transportbedingungen und Industrieanwendungen zu einem günstigen Preis.
Durch Trennung des Magneten vom Sensorgehäuse stellen diese Produkte eine Weiterentwicklung des berührungslosen Messens dar Aufgrund der fehlenden Antriebswelle entfällt der durch Radialkräfte bewirkte Verschleiß der Lager. Es kann zwischen einem blanken Magneten und einem Gehäusemagneten gewählt werden.
Diese Produkte verwenden einen magnetisch vorgespannten integrierten Schaltkreis (IC) basierend auf dem Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich. Durch Drehen des Antriebs wird die Position des Magneten relativ zum IC verändert. Die sich daraus ergebende Änderung der Flussdichte wird in ein lineares Ausgangssignal umgewandelt.
Der integrierte Schaltkreis ist zusammen mit der Signalverarbeitung und dem Schutzschaltkreis in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP69K für lange Haltbarkeit in den meisten rauen Umgebungen abgedichtet.
Neun Betriebsbereiche (von 50 bis 360) sind mit Nachlauf kompatibel und ermöglichen die Nutzung in den meisten gebräuchlichen Anwendungen. Die Ausführungen für niedrige und hohe Spannung decken einen Eingangsspannungsbereich von 4,5.VDC bis 30.VDC ab.
Honeywells branchenführendes Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung stellen dem Kunden bewährte Qualität und Support zur Verfügung.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden