Magnetische Positionssensoren
Drehkopf
Drehsensorbereich von 0° bis 360°. mA-Analogausgang. Passt auf eine 25,4 mm-Welle. Separates Montagewerkzeug sorgt für eine wiederholbare Installation
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der SMART-Positionssensor mit rotatorischer Konfiguration ist ein berührungsloser Sensor für die absolute Positionserkennung mit erhöhter Genauigkeit. Er erkennt die Position eines Magneten relativ zum Sensor im Bereich zwischen 0.° und 360.°. Honeywell verwendet eine patentierte Kombination an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) sowie eine Reihe an MR-Sensoren für eine zuverlässige Bestimmung der Position eines magnetischen Gebers, der an einem rotierenden Objekt angebracht ist.
Der SMART-Positionssensor, rotatorische Konfiguration, passt auf eine Welle mit 25,4.mm [1.in]. Ein Gerät zur Befestigung (separat erhältlich) sorgt für eine wiederholbare Installation.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden