/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Magnetische Positionssensoren
    Magnetische Positionssensoren

    Magnetische Positionssensoren

    Reagieren auf die Anwesenheit oder Unterbrechung eines Magnetfelds. Messen die lineare, Winkel- oder Drehbewegung eines an einem beweglichen Objekt befestigten Magneten.

    Präzise Positionsleistung. Honeywell bietet ein komplettes Sortiment an Positionssensoren für eine Vielzahl von Betriebsumgebungen und Anwendungsanforderungen – alle sind auf robuste, langlebige Leistung und längere Produktlebensdauer ausgelegt. Honeywell SMART-Positionssensoren (überlegene Messung, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Denkfähigkeit) ermöglichen eine hochpräzise Bewegungssteuerung und verbessern so die Betriebseffizienz und Sicherheit. Sie messen die lineare, Winkel- oder Drehbewegung eines an einem beweglichen Objekt befestigten Magneten und ihr berührungsloses Design eliminiert mechanische Fehlermechanismen, verringert den Verschleiß, verbessert die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit und minimiert Ausfallzeiten. Sie sind außerdem einfach zu installieren, was die Einrichtungskosten senkt. Die berührungslosen Hall-Effekt-Sensoren von Honeywell reagieren auf das Vorhandensein oder die Unterbrechung eines Magnetfelds und verwenden einen Halbleiter-Hall-Effekt-IC, um die Drehbewegung der Antriebswelle zu erfassen und dann wird ein proportionales Ausgang erzeugt. Der IC, die Schaltkreise und die Magnete sind verzinkt und verfügen über einen integrierten Stecker – mehr als passend für die härtesten Bedingungen. Zu den weiteren Vorteilen zählen: 360-Grad-Betriebsbereich mit zulässiger Mehrfachdrehung, Betätigung mit geringem Drehmoment und stark reduzierter Verschleiß der Mechanismen.

    Magnetische Positionssensoren
    Refine By
    Reimposta i filtri