Gassensoren
CRIR-Serie
Standardbereich von 400 ppm bis 2.000 ppm, bis zu 10.000 ppm erweiterter Bereich. Genauigkeit von ±40 ppm ±3 % vom Messwert und ±50 ppm ±5 % vom Messwert
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die CRIR-Serie sind einkanalige, nicht-dispersive Infrarotsensoren (NDIR). Innerhalb des CRIR M1 und CRIR E1 befindet sich an einem Ende eine Messkammer mit einer Infrarotquelle und am anderen Ende ein Detektor, der mit einem optischen Filter ausgestattet ist. Die Quelle gibt Strahlung mit Wellenlängen ab, welche die Absorptionsbande von CO2 umfasst.
Der Filter blockiert Wellenlängen, die nicht für das Vorhandensein von CO2 empfindlich sind, wodurch sich die Selektivität und Empfindlichkeit erhöhen. Wenn das Licht die Messkammer passiert, wird ein Bruchteil absorbiert, wenn CO2 vorhanden ist. Die Differenz zwischen dem von der Quelle abgegebenen Licht und dem vom Detektor empfangenen Licht kann dann in eine Messung für die CO2-Konzentration umgewandelt werden.
Anhand der Funktion für automatische Basislinienkorrektur (Automatic Baseline Correction, ABC) kann man automatisch die niedrigste Messung des Sensors über ein vorkonfiguriertes Intervall bis 400.ppm CO2 kalibrieren. Dadurch erhöht sich die langfristige Stabilität, wodurch mitunter die Notwendigkeit einer Kalibrierung entfällt.
Mehrwert für die Kunden
- Geringe Größe
- Wartungsfrei bei normalen Innenanwendungen
- Erhöhte langfristige Stabilität
- Höhere Genauigkeit:
- CRIR M1: ±40.ppm ±3.% des Messwerts
- CRIR E1: ±50.ppm ±5.% des Messwerts
- Einheitlichkeit und Wiederholbarkeit
- Einfache Integration
Merkmale
- Nicht dispersive Einzelkanal-Infrarottechnologie
- Automatische Basislinienkorrektur
- Temperaturkompensation
- UART digitale Schnittstelle
Potenzielle Anwendungsbereiche
- Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, bedarfsgesteuerte Belüftung
- Messung der Innenluftqualität (Indoor Air Quality, IAQ)
- Luftreinigungssysteme
- Intelligente Systeme / Systeme für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Anwendungshinweis
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden