Kraftsensoren
Basis-TBF-Serie
psi, bar, kPa Kraft- und Druckbereiche. Unverstärkter, kompensierter mV-Ausgang. Extrem geringe Größe
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die TBF-Serie der Honeywell Basis-Kraftsensoren besteht aus kleinen Drucksensoren mit bündiger Membran, die für Kunden konstruiert sind, die ein einfaches Gerät für Anwendungen brauchen, bei denen die Kompatibilität mit den Anwendungsmedien und ein geringes eingeschlossenes Volumen im Vordergrund stehen. Die TBF-Basisserie besitzt eine präzise gesteuerte Membranhöhe, was diese Produkte für Anwendungen attraktiv macht, bei denen die Kraft über eine flexible Membran auf den Sensor wirkt, wie z..B. Infusionspumpen.
Der Sensor ist intern unverstärkt, bietet eine unbegrenzte Auflösung und eignet sich für Kunden, die die Verstärkung selbst durchführen möchten, um die maximale Auflösung des unbehandelten Sensor-Ausgangssignals und einen anwendungsspezifischen Algorithmus verwenden zu können. Der Sensor ist intern temperaturkompensiert und kalibriert.
Mehrwert für die Kunden
- Mit den geringsten Abmessungen in seiner Klasse (7.mm x 7.mm x 3,89.mm) für einen leichteren Einbau auf engen PCBs
- Maximaler Druckbereich (1 bar bis 10 bar -100.kPa bis 1.MPa - 15 bis 150 psi) ermöglicht die Auswahl eines optimalen Druckbereichs, um eine maximale Empfindlichkeit zu erzielen
- Die große Anzahl Druckbereiche verbessert Auflösung und Genauigkeit des Systems
- Die hohe Genauigkeit (±0,15.%FSS) bietet dem Anwender eine höhere Anwendungsgenauigkeit
- Zuverlässige Lieferkette
- Schnelle Bearbeitung von Anfragen für Angebote und Muster
- Entwickelt für Six Sigma-Standards
- Herausragende Fertigungsqualität
- Sorgt für eine schlankere Produktion
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden