Kraftsensoren
Serie FSG
Kraftbereiche 0 N bis 20 N. Unverstärkt, unkompensiert. 360 mV typ. Ausgang. Extrem geringe Biegung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Kraftsensor der FSG-Serie ist auf präzise und zuverlässige Kraftmessung in einem handelsüblichen Kompaktgehäuse ausgelegt. Der Sensor enthält eine bewährte Messtechnologie, die ein spezielles piezoresistives mikromechanisches Silizium-Messelement verwendet. Der nicht verstärkte und nicht kompensierte Wheatstone-Brückenkreis mit geringem Stromverbrauch ermöglicht eine stabile mV-Ausgabe in den Kraftmessbereichen 5.N, 10.N, 15.N und 20.N.
Die Funktionsweise der Kraftsensoren beruht darauf, dass sich der Widerstand von im Silizium integrierten Piezowiderständen erhöht, wenn diese durch Kraftaufwand gebogen werden. Der Sensor überträgt die angewendete Kraft über den Edelstahlstift direkt auf das Silizium-Messelement. Der Widerstandswert ändert sich proportional zur Kraftanwendung. Diese Änderung bei den Ergebnissen der Widerstandsmessung des Schaltkreises führt zu einer entsprechenden Änderung der mV-Ausgabe.
Das Sensorgehäuse beinhaltet einen patentierten modularen Aufbau. Der Einsatz von innovativer Elastomertechnologie und bearbeitetem Kunststoffspritzguss führt zur Aufnahmefähigkeit einer Überlast, die dreimal so hoch ist wie die Nennlast.
Der Stößel aus Edelstahl weist eine ausgezeichnete mechanische Stabilität auf und kann an verschiedene Anwendungen angepasst werden. Verschiedene elektrische Verbindungen unterstützen vorverdrahtete Steckverbinder, die Leiterplattenmontage und die Oberflächenmontage. Der einzigartige Sensoraufbau bietet außerdem eine Vielzahl von Montageoptionen, unter anderem mit Haltewinkeln.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Anwendungshinweis
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden