Systevo Legacy
Informationsdisplay einseitig für Wandmontage
Informationsdisplay für Wandmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74656A1
Informationsdisplay für Wandmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.
- Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanumerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z. B. WC, Arzt, Störung).
- Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z. B. 13:40).
- Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z. B. Systevo Control).
Leistungsmerkmale
Funktionsumfang:
- Anzeige mit alphanumerischer Zimmer- und Bettenkennung
- Anzeige der Rufart
- Anzeige der Uhrzeit (konfigurierbar, z. B. wenn keine Meldungen anstehen)
- Akustische Rufnachsendung (konfigurierbar)
- Durchsagen über Lautsprecher konfigurierbar
Reihenfolge der Anzeigen:
- Es werden die Meldungen der höchsten Priorität (in der Reihenfolge Alarmruf – Notruf – Ruf) angezeigt
- Stehen mehrere Meldungen einer Priorität an, werden diese roulierend signalisiert
Funktionen
- Anzeigen
- LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9010
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 40
Material Specifications
- Material
- Stahlblech verzinkt
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 4,5 kg
- Dimensions
- B: 55 mm H: 135 mm L: 751 mm
Technical Specifications
- Befestigung
- für Wandmontage
Funktionen
- Anzeigen
- LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9010
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 40
Material Specifications
- Material
- Stahlblech verzinkt
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 4,5 kg
- Dimensions
- B: 55 mm H: 135 mm L: 751 mm
Technical Specifications
- Befestigung
- für Wandmontage
- Anzeigen : LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
- Schutzart : IP 40
- Material : Stahlblech verzinkt
- Gewicht : ca. 4,5 kg
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9010
- Dimensions : B: 55 mm H: 135 mm L: 751 mm
- Befestigung : für Wandmontage
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden