Systevo Legacy
Informationsdisplay einseitig für Deckenmontage
Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74656B1
Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.
- Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanumerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z. B. WC, Arzt, Störung).
- Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z. B. 13:40).
- Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z. B. Systevo Control).
Zubehör
89603C1 Pendelrohraufhängung
Funktionen
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9010
Technical Specifications
- Befestigung
- einseitig für Deckenmontage
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 55 mm H: 135 mm L: 751 mm
- Gewicht
- ca. 4,5 kg
Funktionen
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9010
Technical Specifications
- Befestigung
- einseitig für Deckenmontage
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 55 mm H: 135 mm L: 751 mm
- Gewicht
- ca. 4,5 kg
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9010
- Befestigung : einseitig für Deckenmontage
- Dimensions : B: 55 mm H: 135 mm L: 751 mm
- Gewicht : ca. 4,5 kg
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden