/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.

    Systevo Legacy

    Lizenz für mehr als 500 Räume, max. 800 IP-Geräte, max. 8 ext. Sprachkanäle

    Systemlizenz zur Freischaltung der System-Funktionen von Systevo Call Ackermann.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Systemlizenz zur Freischaltung der System-Funktionen von Systevo Call Ackermann. Im Betrieb der Rufanlage werden in Verbindung mit System-Release V11/V12 werden VDE 0834(Ausgabe 2016-06) relevante Basis-Funktionen unterstützt. Nutzung in Verbindung mit zugehöriger Firmware Version V11/V12 für die Zentraleinheiten. Verwaltung/Aktivierung in der übergeordneten System-Workstation.Funktionen: Zuweisung der Zimmerkonfiguration, Definition von Funktionen und Parametern der Bewohnerzimmer und Dienstplätze, Einrichtung der Rufarten/Gruppen, Konfiguration von I/O Profilen für die Ruf- und Anwesenheitsfunktionen (Rufeinheiten, Signalkomponenten). Frei konfigurierbare Dienste (Zusammenschaltung) Funktion, "Dynamische Rufnachsendung" (auch für Dienste nutzbar), Zuordnung von zeitlichen Diensten, Auswahl von Rufartgruppen für Dienste. Definition zielorientierter Weiterleitung von Meldungen zwischen Gruppen von Systevo Call Ackermann.Konfiguration Basissystem für unlimitierte Anzahl an Zimmern Konfiguration von bis zu 800 Systemgeräten mit IP-Funktionen. (Systevo Com, Systevo Touch IP)Konfiguration von bis zu 8 SIP-Sprachkanälen für die Funktion "Rufabfrage".

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list