Komponenten für Patientenzimmer
Systevo Zimmerdisplay (SRD)
Raumdisplay mit 2,8“ kapazitivem Touch-Farbdisplay zur Unterstützung der täglichen Pflegeprozesse in Pflegeeinrichtungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Konzipiert als informatives Anzeigegerät, in einem hochwertigen Aufputzgehäuse für Bewohner-/Patientenzimmer, dient das Systevo-Raumdisplay sowohl als zentrale Steuereinheit für die Funktionen im jeweiligen Zimmer als auch als Gateway zur übergeordneten Zentraleinheit (via Datenbus).
Intuitive Bedienung über das hintergrundbeleuchtete Touch-Display mit hoher Farbbrillanz und guter Ablesbarkeit bei unterschiedlichen Umgebungsparametern (Helligkeit, Abstand) und die farblich gekennzeichneten Tasten mit Symbolen.
Anzeige von Systemmeldungen bei gesetzter Anwesenheit (Alarme, Rufe und Anwesenheiten, etc.) mit höchster Priorität in farbiger, priorisierter Reihenfolge. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit und Möglichkeit der Auslösung weiterer Rufe.
Anzeige von Systemzeit / Datum.
Das Systevo-Raumdisplay besteht aus einem Terminalgehäuse mit integrierter Elektronik, das auf den zugehörigen Anschlussträger aufgeschnappt werden kann, zur Einbindung in den Flurdatenbus (ZBUS).
Zugehörige multifunktionale Raumgeräte sowie die Flurleuchte können sowohl über den integrierten Datenbus (DBUS) als auch über die integrierten Rufeingänge (I/O) an den Raumcontroller angeschlossen werden.
Beinhaltet eine benutzerfreundliche Installationstechnik mit farblich gekennzeichneten Anschlussklemmen für jedes einzelne Gerät und jede Steuerfunktion, für eine effizientere Verkabelung und für einen optimierten Inbetriebnahmeprozess.
Überwachung/Synchronisation des gesamten Datenverkehrs zu anderen Räumen innerhalb der Organisationseinheit, Koordination der Kommunikation mit den Zentraleinheiten und anderen Datenbusteilnehmern.
Die Konfigurationsdaten des Raumes und zugehörige Profile (Funktionen, E/A, Gerätedienste) werden lokal gespeichert (Flash-Speicher).
Unterstützung der Cybersicherheitsanforderungen moderner Datenbusinfrastrukturen.
Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank fortschrittlicher Flash-Speichertechnologien.
Beinhaltet die Möglichkeit zur automatischen Softwareaktualisierung im laufenden Betrieb.
Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept ermöglicht eine lokale Rufsignalisierung bei fehlender Kommunikation mit der Zentrale des Systems.
Optionale, lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt.
Besondere Materialeigenschaften:
- Hochwertiges, gehärtetes Glas integriert in das Aufputz-Kunststoffgehäuse zur einfachen Reinigung / Desinfektion des Gerätes.
- Hochwertiger Kunststoffverbund mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduzierung vorhandener Bakterien und zur Verhinderung ihrer Vermehrung.
- Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber der täglichen Beanspruchung (Betrieb, Reinigung, Desinfektion, Stöße, etc.).
- Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Beständigkeit (Dauerbetrieb).
- Vorübergehende Abschaltung des Touch-Displays für den Reinigungsmodus zur Desinfektion der Oberfläche / des Gehäuses.
- Kunststoffverbund (PC + ABS-FR), matte Oberfläche
- UV-beständig, schlagfest
- Hitzebeständig, Stabilität
- Langlebigkeit, Beständigkeit, Halogenfrei
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden