/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Komponenten für Dienstzimmer
    Komponenten für Dienstzimmer

    Komponenten für Dienstzimmer

    Die Honeywell ILC-Dienstraumkomponenten zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Anzeige und Gestaltung laufzeitkritischer und relevanter Daten- und Prozessabläufe aus.

    Die Honeywell ILC Dienstzimmerkomponenten zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Anzeige und Gestaltung laufzeitkritischer und relevanter Daten- und Prozessabläufe aus. Konzipiert für Anwendergruppen wie Pflegepersonal und medizinischer Dienst, dienen die Komponenten der Verkürzung von Wegezeiten, der Optimierung der Produktivität und einem effizienten Informationsfluss zur Abwicklung anstehender Ereignisse. Sie nutzen die RFID-Technologie/PIN-Code zur revisionssicheren Authentifizierung, zur zeitnahen Erfassung von Vorgängen und zur Zutrittskontrolle gemäß DSGVO-Anforderungen. Je nach Anforderung in Pflegeeinrichtungen können sie auch den Zugriff auf Dienstzimmer spezifische Funktionen ermöglichen. Der effiziente Ablauf der Arbeitsabläufe trägt zur Entlastung von Routineaufgaben bei und unterstützt die täglichen Pflegeprozesse in geeigneter Weise.

    Komponenten für Dienstzimmer
    Refine By
    Reimposta i filtri