Komponenten für die Installation / Zubehör
Aufputzsockel 3-fach
Aufputzsockel 3-fach für 3 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 88915C5
Aufputzsockel 3-fach für 3 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.
Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Besondere Materialeigenschaften:
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- UV-beständig
- Ausführung matt
- Antimikrobielle Ausführung
- Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit
- Festigkeit
- Langlebigkeit
- Haltbarkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
- Halogenfrei
Funktionen
- Farbe
- verkehrsweiß (RAL 9016)
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)
- B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
Material Specifications
- Material
- PC + ABS – FR
Technical Specifications
- Montage
- Befestigung mit Schrauben
Funktionen
- Farbe
- verkehrsweiß (RAL 9016)
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)
- B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
Material Specifications
- Material
- PC + ABS – FR
Technical Specifications
- Montage
- Befestigung mit Schrauben
- Farbe : verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions : B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)|B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
- Material : PC + ABS – FR
- Montage : Befestigung mit Schrauben
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden