Gaswarnzentralen
Vertex Mehrpunkt-Überwachungssystem für toxische Gase
Kombiniert die fortschrittlichste Chemcassette®-, Software- und optische Technologie zu einem flexiblen, zuverlässigen Gasüberwachungssystem mit bis zu 72 Messstellen. •
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Produktübersicht
Flexibel
Richten Sie Ihr Vertex™ System zunächst mit nur acht Messstellen ein.Wenn der Überwachungsbedarf zunimmt, lässt sich Vertex™ für die kontinuierliche Gasüberwachung an bis zu 72 Messstellen erweitern.Die Probenahmepunkte können in einem Abstand von bis zu 120 m vom System eingerichtet werden.Das Produktangebot umfasst eine vielfältige Auswahl an Universal- und/oder Pyrolyse-Analysegeräten.
Zuverlässig
Vertex™ bietet standardmäßig eine leistungsstarke, integrierte Redundanz,um einen effektiven Schutz vor Ausfällen zu gewährleisten.
• .Reservepumpe und internes Stromversorgungsmodul
• .Die Chemcassette®-Technologie liefert einen physikalischen Nachweis für Gasaustritte.
• .Sicherung von Systemdaten: Bei einem Ausfall des Haupt-PCs zur Datenerfassung setzt das Analysegerät die Überwachung, Datenaufzeichnung und Alarmanzeige fort.
• .Tropffeste Haube zum Schutz des Systems vor Leckagen über dem Gerät
• .Automatischer Lecktest mit optionalem Leitungstest
Weitere Merkmale und Vorteile:
Bedienerfreundlich
• .Touchscreen für einfachen Datenzugriff
• .Software-Updates über CD-ROM oder Netzwerk für alle Systemkomponenten
• .Bearbeitung des Konfigurationsprofils und Datenabfrage ohne Ausschalten des Geräts möglich
• .RFID-Tag zur Funkfrequenz-Identifizierung stellt sicher, dass Chemcassetten® in korrekt programmierte Analysegeräte installiert werden und schließt Bedienerfehler aus
• .Online-Hilfesystem
Sicherheit
• .Mehrere Kennwortebenen
• .Ändern der Sicherheitseinstellungen ohne Ausschalten des Geräts
Geringe Anschaffungs- und Betriebskosten
• .Die kleinere Stellfläche und höhere Dichte des Vertex™ senken die Kosten pro Messstelle.
• .Acht Messstellen pro Analysegerät sorgen für geringere Chemcassette®-Kosten.
• .Systeme mit einer maximalen Anzahl von 72 Messstellen verursachen geringere Kosten pro Messstelle als andere kontinuierliche Überwachungssysteme.
• .Überwachung von bis zu neun Gasfamilien und über 40 Gasen durch ein einziges System
• .Verteilung der Probe auf mehrere Analysegeräte möglich
Einfache Wartung.
• .Der Vertex™ verwendet kostengünstige XP Chemcassetten® für bis zu drei Monate kontinuierlicher Überwachung.
• .Vereinfachter Austausch von Chemcassetten® und automatische Überprüfung der Optik
• .Keine dynamische Kalibrierung erforderlich
• .Kein Durchflussausgleich
• .Einfacher Zugriff auf Analysegeräte, Pumpen, Stromversorgungen und Touchscreen vom vorderen Bedienfeld aus
• .Interaktives elektronisches Handbuch mit integriertem Video
Moderne Kommunikationsfunktionen.
• .Integrierte konfigurierbare SPS mit 176 optionalen Relaiskontakten
• .Standard-OPC-Schnittstelle zur einfachen Integration in vorhandeneWerksautomationssysteme oder HMI
• .Optional Ethernet/CIP-, LonWorks®-, DeviceNetTM-,DF1 Interface-, Profibus-, Modbus Plus-, Modbus/TCP-, . ControlNet- oder isolierte 4-20-mA-Ausgänge erhältlich
• .Eine optionale Chemcam-Kamera ermöglicht die lokale oder dezentrale Anzeige von Verfärbungen als Nachweis für Gasaustritte.Die Bilder werden zur späteren Verwendung elektronisch gespeichert.
• .Die optionale Software zur dezentralen Steuerung/Anzeige ermöglicht die vollständige Visualisierung der Anzeigen des Überwachungsgeräts auf einem dezentralen PC.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Zertifikat
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden