Stationäre Gasdetektoren
Searchzone Sonik™
Der neue akustische Gasleckdetektor Searchzone Sonik ergänzt das etablierte Portfolio von Honeywell und fügt Ultraschalltechnologie zu einer verlässlichen Mischung von Punkt- und Open-Path-Gasdetektoren hinzu.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Produktübersicht
Der Searchzone Sonik ist werkskalibriert. Seine robuste versiegelte Konstruktion ohne bewegliche Teile und der fortschrittliche Festkörpersensor ermöglichen eine Montage in jeder Ausrichtung und selbst in den widrigsten Umgebungen. Der akustische Gasleckdetektor reagiert schnell auf Gasleckagen in einem Überwachungsradius von 20 m je nach Hintergrundgeräuschen.. .
Keine Fehlalarme – die hochwertige Spektralanalyse bietet erstklassige Überwachung von Hochdruckgasleckagen in reellen Umgebungen...
Abdeckung eines breiten Bereichs – Detektionsradius von normalerweise 20 m, je nach Ultraschallgeräuschpegel im Hintergrund..
Ergänzt vorhandene Gasdetektoren – der Searchzone Sonik integriert sich reibungslos in vorhandene Punkt- und Open-Path-Gasdetektoren und schafft damit die optimale Mischung an Gasdetektoren...
Keine beweglichen Teile – der Festkörpersensor funktioniert selbst in den widrigsten Umgebungen reibungslos und erfordert keine zusätzliche Kalibrierung...
Einfache Installation und Ausrichtung – die Universalhalterung für die Plattform mit 3 abgestuften Freiheitsgraden ermöglicht eine einfache mechanische Installation..
Bluetooth-Kompatibilität – Einrichtung und Befragung vom Boden aus per Bluetooth mithilfe der Honeywell Platform-App auf IS-Mobiltelefonen. Je nach Mobilgerät kann der Bereich bis zu 20 m groß sein..
Instrumentenstatus auf einen Blick – der Searchzone Sonik verfügt über ein helles Signallicht – grün, gelb, rot oder blau – und sorgt für eine klare Anzeige des Instrumentenstatus..
Vollständige Betriebsprotokolle – ermöglicht die Analyse nach dem Ereignis zur Leistungsbeurteilung und Sicherheitsprüfungen..
Schnelle Inbetriebnahme – die Searchzone Sonik-App ermöglicht Benutzern das Speichern von Konfigurationen und Hochladen in andere Searchzone Soniks zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Software
Broschüre
Technischer Hinweis
Zertifikat
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden