Industriedrucker
I-Class Mark II Barcodedrucker für die industrielle Anwendung
I-Class Mark II Barcodedrucker für die industrielle Anwendung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Mittelklasse-Familie der industriellen Barcode-Drucker I-Class Mark II kann problemlos mit den Anforderungen von Hochgeschwindigkeits-Etikettenanwendungen Schritt halten. Mit einem hochmodernen Prozessor ist der Druckerdurchsatz sehr schnell. Und dank des modularen Designs ist es einfach, Druckeroptionen hinzuzufügen und/oder zu ändern, um sie mit den wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens zu erweitern und neu zu konfigurieren.
- Die Kommunikationsanschlüsse umfassen serielle, parallele, USB-, LAN- und zwei USB-Host-Anschlüsse sowie eine SDIO-, WLAN- und GPIO-Schnittstellenkarten.
- Dank des modularen Designs können optionale Funktionen, wie z. B. Thermotransfer und interne Aufwickelvorrichtung, problemlos vor Ort nachgerüstet werden.
- Der breite Druckkopfzugang macht die I-Class Mark II wartungsfreundlich, da der Druckkopf und die Druckwalze schnell ausgetauscht werden können.
- Die robuste Konstruktion zeichnet sich durch ein zahnradgetriebenes Design und einen langlebigen Aluminium-Druckgussrahmen aus.
- Das grafische Display verfügt über ein leicht ablesbares 7-Tasten-LCD-Display mit 128 x 64 Tasten für eine benutzerfreundliche Etikettenkonfiguration.
I-Class Mark II industrielle Barcode-Drucker der Mittelklasse bieten die Geschwindigkeit und Robustheit, die Sie für hochproduktive Anwendungen im Versand und Wareneingang, in der Produktidentifikation, Apotheken-Etikettierung und beim Asset-Tracking benötigen.Mit einem legendären Ruf in der Branche als Qualitätsdrucker sind I-Class Mark II-Drucker preisgünstig, zuverlässig und einfach zu integrieren.Die Drucker der I-Class Mark II stecken voller Standardfunktionen, einschließlich schnellem Prozessor, großem Speicher und einer breiten Auswahl von Kommunikationsanschlüssen. Zudem verfügt der IntelliSEAQ™:-Druckkopf über eine robuste Beschichtung, bessere Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer.Drucker der I-Class Mark II sind außerdem vielseitig. Sie können sie dank breiter Druckmedienkompatibilität, Konnektivität, Emulationsunterstützung und Optionsvielfalt in einer Vielzahl von Industrieanwendungen einsetzen.
Technische Daten auf einen Blick:
- Druckkopf: Thermodirekt: optional Thermotransfer
- Medienrollenbreite: 25,4 bis 118,1 mm (1,0 bis 4,7 Zoll)
- Maximale Druckbreite: 105,7 mm (4,16 Zoll)
- Druckgeschwindigkeit: •: I-4212e: 304 mm/s (12 ips), 8 mmps (203 dpi) •: I-4310: 254 mm/s (10 ips), 12 mmps (300 dpi) •: I-4606: 152 mm/s (6 ips), 24 mmps (600 dpi)
- Ethernet-LAN 10/100, W-LAN mit WPA2-Sicherheitsprotokoll, 2 USB Host-Anschlüsse und SDIO, GPIO-Schnittstellenkarte
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Regulatorische Informationen
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden