Umluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA)
Fenzy Aeris Mini Presslufta™er
Dieses Gerät ist für kurz dauernde Einsätze konzipiert. Leicht, komfortabel und zum raschen Anlegen entworfen, bietet es dem Endbenutzer ausgezeichneten Tragekomfort und Atemschutz. Eignet sich als Fluchtgerät.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
- Metallfreie, selbst abschaltende und ergonomische Rückenplatte
- Drei Tragegriffe und ein Anschlagpunkt für eine Rettungsleine
- Komfortkissen auf Schultern und Gürtelbändern
- Perfekte Gewichtsverteilung des Gerätes auf den Hüften
- Einsetzbar mit einem großen Angebot an EN-Druckluftzylindern von 4L/200 bar bis 9L/300 bar
- Anpassbares Zylinderband und Doppelzylinderversion durch einfaches Anbringen eines Mehrfach-Kits
- Druckminderer mit eingebautem zweiten Benutzer-Ausgang
- Auffanggurt mit Bändern aus Aramidfaser: erfüllt die Anforderungen der neuesten Norm EN 137
- Fluoreszierende Streifen auf Schulter- und Gürtelbändern
- Druckanzeige-Alarmpfeife: Nah am Ohr
- HP/MP Druckminderer mit Sicherheitsventil
- Überbrückungsknopf am Lungenautomaten
- Fenzy Vollmasken entsprechen der Norm EN 136 – Klasse III
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Chemie
- Feuerschutz
- Behörden
- Strafverfolgung
- Verarbeitende Industrie
- Öl und Gas
- Stahl und Metall
Risiken
- Luftpartikel
- Biogefährdung
- Chemikalien
- Beengte Räume
- Kontamination
- Feuer
- Gas, Dämpfe, Rauch
Normen und Vorgaben
- • EN 137:2006 Typ 2 • CE0194/0060 • ISO 9001 • Bureau Veritas für Marine-Verwendung (SOLAS, MSC und MED)
Traditionsmarke
Andere
- Warnmeldungen
- 55 bar; > 90 dBA
Andere
- Warnmeldungen
- 55 bar; > 90 dBA
- Warnmeldungen : 55 bar; > 90 dBA
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden