/content/sps/de/de/search-results.html

    OTTER PREMIUM

    Honeywell Otter Premium Guard Ice S3 HI CI HRO SRC ESD

    Honeywell Otter Premium Stiefel. Ein Schritt voraus in Qualität.

    Übersicht
    Wenn es um Sicherheit geht, sollte man die Messlatte immer etwas höher legen. Honeywell, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich Sicherheit, hat sich mit Otter zusammengeschlossen, um nicht nur den deutschen Qualitätswerten gerecht zu werden, sondern diesen sogar noch strengere Standards zugrunde zu legen. Honeywell Otter Premium vereint das Erbe und die jeweiligen Stärken der beiden Marken und richtet sich an Arbeiter in Bau, Chemie oder Industrie sowie an viele weitere Branchen, die hochwertige Sicherheitsschuhe mit einer effektiven Leistung benötigen. Mit seinem ikonischen, traditionellen Design bietet Honeywell Otter Premium besseren Schutz, mehr Stabilität und höheren Komfort. Profitieren Sie von hervorragender Rutschfestigkeit, hoher Stoßdämpfung, antistatischen Eigenschaften und Temperaturbeständigkeit,und erkennen Sie dank der einzigartigen Verschleißindikatoren den Grad der Abnutzung Ihrer Schuhe. Mit dem modularen Einlegesohlensystems, das für jeden eine perfekte Passform bietet, genießen Sie Tragekomfort von Honeywell Otter Premium auch über lange Arbeitstage hinweg.

    GUARD ICE
    S3 HI CI HRO SRC ESD

    • Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
    • TPU-Schutzkappe
    • Schnürstiefel
    • Obermaterial hochwertiges Vollnarbenleder
    • 3M™ Thinsulate™-Futter für zusätzlichen Tragekomfort im Winter
    • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Edelstahl
    • Laufsohle aus PU/Nitril
    • Verschleißindikator
    • HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
    • HRO: Hitzebeständige Laufsohle
    • ESD-zertifiziertE
    • N ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC ESD
    • DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit

    LEISTUNG ÜBER NORMENVORGABEN HINAUS

    Nach der Zertifizierung und Prüfung gemäß den geforderten Vorgaben und Normen, ist Honeywell noch einen Schritt weitergegangen, um aufzuzeigen, dass die Otter Premium-Reihe die Anforderungen noch übertrifft*:
    1. Längsflexibilität – Biegefestigkeit der Sohle um bis zu 45 Grad – Die Längsbiegefestigkeit von Guard Ice hat einen durchschnittlichen Wert von 2,79 daN, was zu ausgezeichneter Flexibilität, erhöhtem Komfort und geringerer Ermüdung führt.

    1. Atmungsaktivität des gesamten Schuhs – Die durchschnittliche Wassermenge (Schweiß), die von Guard Ice nach außen verdunsten kann, beträgt 2,16 Gramm pro Stunde, was sich in verringertem Schwitzen und erhöhtem Tragekomfort niederschlägt.

    1. Interne Torsionssteifigkeit im Mittelfußbereich – Tests haben gezeigt, dass Guard Ice im Outdoor-Bereich für erhöhten Tragekomfort und mehr Sicherheit sorgt, indem er ein Verdrehen des Fußes beim Gehen verhindert: 6,6 Nm

    1. Transferkoeffizient der Sohle – Guard Ice absorbiert hervorragend die Aufprallenergie, die über die Sohle an den Träger übertragen wird: Die Ferse absorbiert 15% des Aufpralls auf die Außensohle.

    1. Energierückgabe der Sohle – Guard Ice verursacht weniger Ermüdung durch die verbesserte Sohlenkonstruktion, die kinetische Energie absorbiert, speichert und an den Träger zurückgibt und so die Muskeln während der natürlichen Gehbewegung unterstützt:
    • Die übertragene Energie beträgt 2.347 N.
    • Die wiederhergestellte Energie beträgt 1.634 N.
    • Der Prozentsatz der übertragenen Energie beträgt 70
    RUNDUM-PERFORMANCE – AN IHREN FÜSSEN

    ZEHENSCHUTZKAPPE

    • Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall

    SOHLEN

    • Haltbare, durchtrittsichere Zwischensohle aus Metall (1.100 N)
    • 8 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
    • Dämpfung des Fersenbereichs
    • Laufsohle aus PU/Nitril
    • Rutschfestigkeit auf Stahlboden: Ferse 0,16 (Normvorgabe: 0,13) / Laufsohle 0,18 (Norm: 0,18)
    • Rutschfestigkeit auf Keramikboden: Ferse 0,37 (Normvorgabe: 0,28) / Laufsohle: 0,37 (Norm: 0,32)
    • Energieabsorption > 20 Joule
    • Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
    • Bruchdehnung: 650%
    • Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: 30.000)
    • Kraftstoff-beständig
    TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND NORMEN:
    • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*
    • Norm: EN ISO 20345:2011
    • Qualitätssicherung: ISO 9001
    • Version 2015
    • Kennzeichnung: S3 HI CI HRO SRC ESD
    • Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 885 g
    Spezifikationen

    Andere

    • Normen
      • • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 885 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Material und Verarbeitung des Schafts
      • Unbekannt
    • Gewicht US (lbs pro Schuh)
      • 0.9901
    • Wasserbeständigkeit (WR)
      • WRU
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • ja
    • Inner Toe Cap Material
      • Metall
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Antistatisch - ESD, Schockabsorption in der Ferse
    • Gewicht (g per shoes)
      • 450
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Gefährdungs-Gruppe
      • Durchstich, Aufprall, Flüssigkeiten, Schlupf in Flüssigkeit, Hitze, Kälte, Antistatisch, ESD
    • Shoe Closure Type
      • Stiefel
    • Outsole Material
      • Gummi
    • Midsole Material
      • PU
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz, Weiß, Rot
    • Insole Material
      • Metall
    • Eyelet Material
      • Metall
    • Upper Material
      • Textil/Leder
    • Weight (lbs)
      • 1.9801
    • Produktreihe
      • Honeywell Otter Premium
    • Shoe Gender
      • Unisex
    • Produktstil
      • 655
    • Gewicht (g)
      • +900
    • Gefährdung
      • Durchstichfestigkeit, Aufprall, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit in Flüssigkeiten, Hitze, Kälte, ESD, ESD
      • Durchstichfestigkeit, Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Slip (fortgeschritten), Kälte, Antistatisch, ESD
      • Kälte, Antistatisch, ESD
    • Verschluss
      • Ohne Schnürsenkel
    • Produkttyp
      • Sehr hohe Schuhe
    • Shoe Size
      • 36-48
    • Vorteile
      • • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• SchnürstiefelNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• 3M™ Thinsulate™-Futter für zusätzlichen Tragekomfort im WinterNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
    • Größe
      • 36-48

    Andere

    • Normen
      • • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 885 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Material und Verarbeitung des Schafts
      • Unbekannt
    • Gewicht US (lbs pro Schuh)
      • 0.9901
    • Wasserbeständigkeit (WR)
      • WRU
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • ja
    • Inner Toe Cap Material
      • Metall
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Antistatisch - ESD, Schockabsorption in der Ferse
    • Gewicht (g per shoes)
      • 450
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Gefährdungs-Gruppe
      • Durchstich, Aufprall, Flüssigkeiten, Schlupf in Flüssigkeit, Hitze, Kälte, Antistatisch, ESD
    • Shoe Closure Type
      • Stiefel
    • Outsole Material
      • Gummi
    • Midsole Material
      • PU
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz, Weiß, Rot
    • Insole Material
      • Metall
    • Eyelet Material
      • Metall
    • Upper Material
      • Textil/Leder
    • Weight (lbs)
      • 1.9801
    • Produktreihe
      • Honeywell Otter Premium
    • Shoe Gender
      • Unisex
    • Produktstil
      • 655
    • Gewicht (g)
      • +900
    • Gefährdung
      • Durchstichfestigkeit, Aufprall, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit in Flüssigkeiten, Hitze, Kälte, ESD, ESD
      • Durchstichfestigkeit, Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Slip (fortgeschritten), Kälte, Antistatisch, ESD
      • Kälte, Antistatisch, ESD
    • Verschluss
      • Ohne Schnürsenkel
    • Produkttyp
      • Sehr hohe Schuhe
    • Shoe Size
      • 36-48
    • Vorteile
      • • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• SchnürstiefelNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• 3M™ Thinsulate™-Futter für zusätzlichen Tragekomfort im WinterNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
    • Größe
      • 36-48
    • Normen : • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 885 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Material und Verarbeitung des Schafts : Unbekannt
    • Gewicht US (lbs pro Schuh) : 0.9901
    • Wasserbeständigkeit (WR) : WRU
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : ja
    • Inner Toe Cap Material : Metall
    • Zusätzlicher Vorteil : Antistatisch - ESD, Schockabsorption in der Ferse
    • Gewicht (g per shoes) : 450
    • Shoe Liner Material : Textil
    • Gefährdungs-Gruppe : Durchstich, Aufprall, Flüssigkeiten, Schlupf in Flüssigkeit, Hitze, Kälte, Antistatisch, ESD
    • Shoe Closure Type : Stiefel
    • Outsole Material : Gummi
    • Midsole Material : PU
    • Handschuh-Farben : Schwarz, Weiß, Rot
    • Insole Material : Metall
    • Eyelet Material : Metall
    • Upper Material : Textil/Leder
    • Weight (lbs) : 1.9801
    • Produktreihe : Honeywell Otter Premium
    • Shoe Gender : Unisex
    • Produktstil : 655
    • Gewicht (g) : +900
    • Gefährdung : Durchstichfestigkeit, Aufprall, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit in Flüssigkeiten, Hitze, Kälte, ESD, ESD|Durchstichfestigkeit, Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Slip (fortgeschritten), Kälte, Antistatisch, ESD|Kälte, Antistatisch, ESD
    • Verschluss : Ohne Schnürsenkel
    • Produkttyp : Sehr hohe Schuhe
    • Shoe Size : 36-48
    • Vorteile : • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• SchnürstiefelNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• 3M™ Thinsulate™-Futter für zusätzlichen Tragekomfort im WinterNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
    • Größe : 36-48
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Otter Premium Guard Ice
    application/pdf 315.47 KB
    10/5/2021
    315.47 KB
    Broschüre
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Otter Premium
    application/pdf 5.08 MB
    10/5/2021
    5.08 MB
    Zertifikat
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell Otter Premium Guard Ice S3 HI CI HRO SRC ESD
    application/pdf 231.7 KB
    10/5/2021
    231.7 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell Otter Premium Guard Ice S3 HI CI HRO SRC ESD
    application/pdf 231.7 KB
    10/5/2021
    231.7 KB
    Otter Premium
    application/pdf 5.08 MB
    10/5/2021
    5.08 MB
    Otter Premium Guard Ice
    application/pdf 315.47 KB
    10/5/2021
    315.47 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Otter Premium Guard Ice
    315.47 KB
    10/5/2021
    Otter Premium
    5.08 MB
    10/5/2021
    Honeywell Otter Premium Guard Ice S3 HI CI HRO SRC ESD
    231.7 KB
    10/5/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    6551622-36/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-36/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-37/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-37/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-38/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-38/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-39/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-39/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-40/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-40/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-41/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-41/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-42/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-42/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-43/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-43/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-44/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-44/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-45/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea
    6551622-45/7
    GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-6551622-honeywell-otter-premium-guard-ice-product-shot-emea