Elektronische Ohrenschützer
Sync® Stereo
Sync Stereo Earmuffs sind für eine hervorragende Stereo-Soundqualität konzipiert. Diese können als passiver Gehörschutz oder als Stereo-Kapselgehörschutz verwendet werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Die patentierte Air Flow Control-Technologie dämpft Geräusche im gesamten Frequenzbereich ohne Änderung von Kapselgröße und Kapselgewicht; mit mehreren Dämpfungsstufen
- Leichtes Kapseldesign und gepolstertes Kopfband mit verstärkten Gabelträgern sorgen den ganzen Tag über für ein angenehmes Tragegefühl bei der Arbeit
- Einrast-Dichtungskissen ermöglichen eine einfache Wartung und den Austausch; mit 3,5-mm-AUX-Eingangsbuchse und Verbindungskabel zur Verwendung mit jedem MP3-Player oder Mobilgerät
- NRR: 25, SNR: 31, Kanada Klasse (L)
Auswahl:
- Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung
- Entfernen Sie alle Haare unter den Dichtungskissen.
- Untersuchen Sie die Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse oder Undichtigkeiten, und entsorgen Sie diese, wenn sie sichtbar beschädigt oder beeinträchtigt sind.
- Reinigen Sie Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser
- Ersetzen Sie die Dichtungskissen und Schaumstoffeinsätze alle 6 bis 8 Monate bei normalem Gebrauch oder alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima.
Empfohlene Branchen/Nutzung
Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen.
Andere
- Bewertung der Geräuschreduzierung
- 25 decibel
- Schalenmaterial
- ABS
- Produktfamilie
- Sync®
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Klasse/Kanada
- (L)
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
- Einzelwert
- 31 decibel
- Dielektrisch
- NEIN
Andere
- Bewertung der Geräuschreduzierung
- 25 decibel
- Schalenmaterial
- ABS
- Produktfamilie
- Sync®
- Pflege und Wartung
- siehe Registerkarte Übersicht
- Kopfbandmaterial
- Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Klasse/Kanada
- (L)
- Hohe Sichtbarkeit
- NEIN
- Einzelwert
- 31 decibel
- Dielektrisch
- NEIN
- Bewertung der Geräuschreduzierung : 25 decibel
- Schalenmaterial : ABS
- Produktfamilie : Sync®
- Pflege und Wartung : siehe Registerkarte Übersicht
- Kopfbandmaterial : Stahldraht, EVA, PVC, Textil
- Klasse/Kanada : (L)
- Hohe Sichtbarkeit : NEIN
- Einzelwert : 31 decibel
- Dielektrisch : NEIN
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Infografik
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden